Philips KeyLine fali szerelésű, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH

Termékleírás

L600 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 39029500
Teljes rendelési kód: 872110339029500

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106583 hu_HU pdf 202.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106583_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106583_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH ies 8.4 kB