Philips KeyLine fali szerelésű, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
Termékleírás
L900 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 1800 lm, 14 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év