Philips KeyLine fali szerelésű, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

Termékleírás

L600 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 1200 lm, 9 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 39025700
Teljes rendelési kód: 872110339025700

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106579 hu_HU pdf 202.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106579_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106579_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB