Termékleírás
L900 mm, Alumínium, Fehér – RAL 9003, Tápegység DALI illesztővel, 1800 lm, 14 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat