Philips KeyLine fali szerelésű, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH

Termékleírás

L900 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 39024000
Teljes rendelési kód: 872110339024000

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106578 hu_HU pdf 201.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106578_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106578_EU
Több eszköz - Visuals