Philips KeyLine fali szerelésű, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
Termékleírás
L600 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP44 | Kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év