Österreich - Deutsch
Großflächiger Einzelhandel

Großflächiger Einzelhandel

Schaffen Sie ein besseres Einkaufserlebnis mit Beleuchtung für große Verkaufsräume

Eine gut durchdachte Beleuchtung verbessert jeden Aspekt des Einkaufserlebnisses, vor allem auf großen Einzelhandelsflächen:

 

  • Schaffung einer einladenden, komfortablen Atmosphäre
  • Strukturieren Sie große Räume und helfen Sie bei der Wegfindung
  • Unterstützen Sie ein nahtloses und ansprechendes Kundenerlebnis

Wie können wir Ihnen helfen?

Verschönern Sie große Einzelhandelsflächen mit intelligenter und ansprechender Beleuchtung

Die Beleuchtung ist ein Schlüsselelement bei der Gestaltung des Kundenerlebnisses, insbesondere in großen Einzelhandelsgeschäften, um ein ansprechendes, effizientes und nahtloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Eine gut beleuchtete Umgebung verbessert die Sichtbarkeit der Produkte, unterstützt die Orientierung und schafft eine einladende Atmosphäre, die zum Erkunden und zur Interaktion einlädt. Fortschrittliche Beleuchtungslösungen, wie dynamische Beleuchtung und intelligente Steuerungen, verbessern sowohl die Ästhetik als auch die betriebliche Effizienz und helfen Einzelhändlern, ein hervorragendes Einkaufserlebnis zu bieten.

Einladende und komfortable Einkaufserlebnisse

Große Geschäfte können die Kunden überfordern. Eine gut durchdachte Beleuchtung kann dieses Erlebnis verändern:

 

  • Eine gut durchdachte Beleuchtung verringert die visuelle Ermüdung und erhöht den Komfort, so dass das Einkaufserlebnis angenehmer wird. ​
  • Eine weiche, gleichmäßig verteilte Beleuchtung schafft eine einladende Umgebung, während die strategische Platzierung von Leuchten dafür sorgt, dass Gänge und Auslagen ohne Blendung oder harte Kontraste gut beleuchtet sind. ​
  • Verstellbare Strahler und Akzentbeleuchtung lenken die Aufmerksamkeit auf die vorgestellten Kollektionen, saisonale Trends und exklusive Stücke. So werden die Kunden auf natürliche Weise zu den wichtigsten Auslagen geleitet und das Einkaufserlebnis wird insgesamt verbessert. ​
  • Höhere Lichtstärken am Randbereich ziehen die Kunden weiter ins Innere des Geschäfts.

Signify Vernetzte Beleuchtung

Nutzen Sie die Leistung der mit dem IoT vernetzten Beleuchtung für ein verbessertes Einkaufserlebnis und eine effiziente und effektive Verwaltung des Betriebs.

Energiemonitoring

Energiemonitoring

  • Überwachen Sie den Energieverbrauch in Echtzeit und über einen längeren Zeitraum
  • Optimieren Sie Beleuchtungspläne, um die Energieeffizienz zu maximieren
  • Sie profitieren von Energieeinsparungen von bis zu 80 % gegenüber herkömmlicher Beleuchtung
Lichtmanagement

Operative Exzellenz

  • Verwalten und überwachen Sie Ihre Geschäfte von einem einzigen Dashboard aus. ​
  • Verbessern Sie Ihre Wartungsarbeiten mit dem Dashboard zur Verwaltung von Beleuchtungsanlagen
Management mehrerer Standorte

Lichtszenenmanagement

  • Vergleichen Sie den Energieverbrauch an mehreren Standorten
  • Führen Sie unternehmensweite Änderungen von Lichtszenen sofort ein
  • Installieren Sie Updates an jedem Ihrer Standorte über ein zentrales Dashboard
Beleuchtung für den Einzelhandel

Lichtbänder, Beleuchtung für Kühlgeräte und Displays

Damit Sie Vitrinen und Regalbeleuchtungen bauen können, bieten wir eine große Auswahl an modularen LED-Beleuchtungslösungen.

Signify myCreation

Signify myCreation – dekorative Beleuchtung und Akzentbeleuchtung

Werten Sie Ihr Geschäft mit anpassbaren und nachhaltigen Beleuchtungsdesigns auf. Der Druck aus recycelten Materialien erfolgt lokal und auf Anfrage, die Lieferung geht direkt an Ihr Unternehmen. Genießen Sie eine nachhaltige, intelligente und effiziente personalisierte Beleuchtung. 

Wie können wir Sie unterstützen?

Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Tools und Produkte auf dem Laufenden.

Ein Projekt starten

Mehr Informationen

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.