Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten

Philips LuxSpace Kompakt, Aufputz- und Pendelmontage: Ultraeffizient, elegant und perfekt für hohe Decken

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips LuxSpace wurde entwickelt, um die perfekte Kombination aus Effizienz, hohem Sehkomfort und stilvollem Design zu bieten, ohne Kompromisse bei der Lichtleistung einzugehen. LuxSpace bietet eine lange Lebensdauer und eine Effizienz von bis zu 175 lm/W sowie eine hervorragende Farbwiedergabe und Lichtverteilung, die einen großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Auswirkungen von Licht auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden haben. Die LuxSpace Downlight-Familie bietet eine große Auswahl an Optionen zur Schaffung des gewünschten Ambientes und zur Unterstützung des Benutzerkomforts, ganz gleich für welche Anwendung.

Vorteile

  • Klassenbeste Effizienz von bis zu 175 lm/W

  • Sanftes, natürliches Licht sorgt für Sehkomfort

Eigenschaften

  • Anbau- (DN610C) und Pendelleuchten (DN610P)

  • Fünf Optiken zur Auswahl: Hochglanz, verblasste Linien, matt, weiß und schwarz

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Einzelhandel
  • Krankenhäuser und Pflegeheime
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Flughäfen
  • Städtische Gebäude
  • Innenhöfe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten de_AT pdf 636.1 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.7 MB
Environmental Product Declaration
LuxSpace Compact, surface & suspended EPD pdf 1.1 MB