Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5

Einfache Installation. Ausgezeichnete Beleuchtung.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CoreLine Hallenleuchte Gen5 erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Eine zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit sehr langer Lebensdauer. Sie ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen und erfordert weniger Wartung. Gleichzeitig ist CoreLine Hallenleuchte sehr einfach zu handhaben. Die Leuchte kann auf Ihrem bestehenden Raster installiert werden und die elektrische Verbindung ist dank des externen IP65-Steckers ganz einfach, ohne dass die Leuchte geöffnet werden muss. Mit der Auswahl von zwei Strahlwinkeln – schmal und breit – können Sie Ihren Lichtplan genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Diese Produktreihe umfasst außerdem Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Kommunikation sowie integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Das CoreLine Hallenleuchte Gen5 ist bereit für den Einsatz mit jedem Interact-kompatiblen Beleuchtungssystem.

Vorteile

  • Spart Energie- und Wartungskosten

  • Einfache Installation – Einzelhakenaufhängung und externer Steckverbinder, zusätzliche Montagehalterung für mehr Flexibilität

Eigenschaften

  • Lange Nutzlebensdauer und hohe Effizienz: 50.000 Stunden bei einem Lichtstrom von mind. 85 % im Vergleich zum Ausgangsniveau; bis zu 160 lm/W

  • Zwei Optionen für Abstrahlungswinkel: Eng- und breitstrahlend, für blendungsarmes Licht ohne zusätzliches Zubehör

Anwendungsbereiche

  • Allgemeine Fertigung
  • Messehallen
  • Lagerhallen und Logistikzentren
  • Lounges mit hohen Decken

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Hallenleuchte Gen5 de_AT pdf 1.2 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Hallenleuchte Gen5
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Hallenleuchte Gen5
Mehrere Ressourcen - Software Plugins