Österreich - Deutsch

Philips StoreSet Linear

Philips StoreSet Linear – ein schlankes, dezentes Design für die modernen Geschäfte der Zukunft

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

StoreSet Linear ist eine ultraflexible Langfeldleuchte für Stromschienensysteme im Einzelhandel. Sie bietet eine hervorragende Qualität und die Möglichkeit zur Integration in unser Interact Pro System zur funkbasierten Vernetzung. Bei Anwendungen im Einzelhandel, wie Supermärkten, City-Format-Shops und Express-Stores, lässt sich jede StoreSet Linear mit einer Vielzahl von Spots aus unserem Portfolio kombinieren. So setzen Sie Ihre Ware zwischen Regalen, in Gängen und Freiflächen ins Rampenlicht und lenken den Fokus Ihrer Kunden auf Ihre Produkte. StoreSet Linear (SM504T) verfügt über ein dezentes, schlankes Design mit Aluminiumgehäuse. Die Leuchten können an einer beliebigen Stelle entlang der Stromschienen positioniert werden. So lassen sich spätere Änderungen an der Gestaltung von realisieren. Ausführungen mit einem Betriebsgerät zur kabellosen Integration in Interact Pro bieten erhöhten Komfort beim Dimmen und der Szeneneinstellung durch die Steuerung per App. Eine kabelgebundene Steuerung (z.B. mit DALI) ist nicht erforderlich, außer sie ist gewünscht.

Vorteile

  • Maßgeschneidertes Ladenambiente mit einer lichtstarken, modernen Leuchte und flexibler Positionierung für jede Ladengestaltung

  • Hervorragende Lichtqualität kombiniert mit einer breiten Palette äußerst effizienter Optiken und verschiedenen Farbrezepten

Eigenschaften

  • Große Auswahl an Optiken mit höchster Lichtqualität durch Philips OptiSuit-Optik verfügbar

  • Montage an 3C-Stromschienen (SM504T)

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und Großhandel
  • Einzelhandel
  • Tankstellen
  • City-Format-Läden, Express-Läden, Proximity-Formate

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Leuchtenoberseite und die optischen Oberflächen dürfen nur mit einem fusselfreien Tuch und ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet StoreSet Linear de_AT pdf 909.4 kB
Montageanleitung
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Bilder

Family-Photographs-StoreSet Linear
Mehrere Ressourcen

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB