Österreich - Deutsch
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Setzen Sie auf langlebige Zuverlässigkeit und starke Leistung

Profis wählen CoreLine

Jedes Projekt hat eigene Herausforderungen — enge Zeitpläne, anspruchsvolle Spezifikationen, kein Spielraum für Fehler. Philips CoreLine wurde für Profis entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und starke Leistung legen. Wenn alles reibungslos funktionieren soll, ist CoreLine die beste Wahl für Installateure und Großhändler. Mit einem Portfolio für jede Anwendung. Gemacht für Ihren Alltag.

 

Entdecken Sie das Sortiment und finden Sie die passende Leuchte für Ihr Projekt.

Warum Profis CoreLine wählen

Langlebige Zuverlässigkeit und starke Leistung stehen im Mittelpunkt des CoreLine Sortiments. Deshalb sind alle Produkte darauf ausgelegt, genau dort zu überzeugen, wo es am meisten zählt: Installationsgeschwindigkeit, Lichtqualität, Flexibilität und Lebensdauer – für einen klaren Vorteil bei jedem Projekt.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Hochwertiges Licht für unterschiedlichste Anwendungen

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Entwickelt für schnelle Installation

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Verpackung vollständig aus Karton

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Vernetzte Optionen, einfach in Betrieb zu nehmen

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Ersatzteile verfügbar

CoreLine Waterproof Gen3

So sieht das nächste Level aus

Entdecken Sie die neue Philips CoreLine Waterproof gen3 – der Klassiker, der neue Maßstäbe setzt.

 

  • Hochwertiges Licht für unterschiedlichste Anwendungen
  • Sehr lange Lebensdauer von 100.000 Std. (L80)
  • 186–189 lm/W mit Ultra-effizienten Versionen
  • Schnelle Installation, gesamte Verpackung in einer Box
  • Vernetzte Optionen, einfach in Betrieb zu nehmen
  • Ersatzteile verfügbar

* Nur für ausgewählte Produkte verfügbar

Entdecken Sie das Philips CoreLine Produktsortiment

GreenBG

Haben Sie Fragen zu Philips CoreLine?

Wir helfen Ihnen gern.

Darauf können Sie sich verlassen: Philips CoreLine ist die Lösung für jede Anwendung

Maximieren Sie Fokus, Komfort und Effizienz in modernen Arbeitsumgebungen.

CoreLine-Produkte sorgen für gleichmäßiges, hochwertiges Licht in jede Art von Büro – und unterstützen so Produktivität, visuellen Komfort und Energieeffizienz. Entwickelt für eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb hilft CoreLine dabei, gesunde und effiziente Arbeitsumgebungen zu schaffen in denen sich Menschen wohlfühlen, und Gebäude zu realisieren, die den heutigen Leistungsstandards entsprechen.

 

Mehr über Büroanwendungen

Das könnte Sie auch interessieren

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Die Philips Ledinaire Reihe bietet bewährte Qualität und mühelose Installation zum Einstiegspreis.

An electricist with a tablet

Für Kunden

Informationen für jeden Lichtprofi, Downloads, Services und mehr für Sie zusammengefasst.

City skyline with numerous high-rise buildings

Anwendungen

Suchen Sie eine Lösung für eine bestimmte Anwendung? Entdecken Sie unsere Seiten für Anwendungen wie z. B. Industrie, Büro, Sport, Städte und viele mehr!

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Philips CoreLine LED-Beleuchtung und warum entscheiden sich Profis dafür?

Bewährte Philips Qualität, hervorragendes Licht, robustes Design und lange Lebensdauer – entwickelt, um dort zu überzeugen, wo es darauf ankommt. Deshalb die Wahl der Profis.

Welche CoreLine Produkttypen sind verfügbar (Panel, Downlight, Einbauleuchte, Feuchtraumleuchte)?

CoreLine ist ein Portfolio und kein einzelnes Produkt. Es umfasst verschiedene Produktfamilien für unterschiedliche Anforderungen – zum Beispiel CoreLine Waterproof für anspruchsvolle Umgebungen und CoreLine Batten für lineare Standardanwendungen im Alltag. CoreLine bietet für die allermeisten Anwendungen eine passende Lösung.

Ist CoreLine für Einbau- oder Downlight-Anwendungen geeignet?

Ja, CoreLine wurde entwickelt, um ein breites Spektrum professioneller Anwendungen abzudecken. Erkunden Sie unsere Anwendungsseiten, um zu entdecken, wo unsere Leuchten am besten eingesetzt werden.

Wie unterstützt CoreLine eine schnelle Installation vor Ort?

Alle Produkte der CoreLine Familie sind auf eine schnelle Installation ausgelegt. Der Schnellverbinder ist ein zentrales Merkmal, das dieses Versprechen erfüllt. Eine schnelle Installation beginnt bereits beim schnellen Auspacken: Die CoreLine Verpackung besteht ausschließlich aus Karton und kann unkompliziert in einem Behälter entsorgt werden.

Was ist neu bei der CoreLine Feuchtraumleuchte gen3?

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte wurde weiterentwickelt, um weiterhin mit den höchsten Standards zu überzeugen. Top-Leistung, hohe Langlebigkeit, schnelle Installation gehören genauso zu den Standards wie die Möglichkeit zur vernetzten Beleuchtung oder die Möglichkeit zum Austausch von defekten Teilen.

Bietet CoreLine Notlicht-/Batterieoptionen an?

In diversen Produktfamilien kann Notlicht über zusätzliche Notlicht-Kits mit eingebaut werden. Bitte überprüfen Sie bei der gewünschten Produktfamilie die entsprechenden Optionen oder kontaktieren Sie uns.

Wie können wir Sie unterstützen?

Mobile device icon

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Tools und Produkte auf dem Laufenden.

Chat bubble icon

Mehr Informationen

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.

Shopping cart icon

Partner finden

Finden Sie einen Händler oder zertifizierten Systemintegrator in Ihrer Nähe.