Österreich - Deutsch
Entdecken Sie unsere Beleuchtungslösungen für die Kreislaufwirtschaft

Beleuchtung, entwickelt für die Kreislaufwirtschaft

Signify Circle

Entscheiden Sie sich für energie- und ressourceneffiziente Hochleistungsbeleuchtung, die auf Langlebigkeit, Aufrüstbarkeit und Wiederverwendung ausgelegt ist.

Wir machen es möglich

Nach Angaben der Europäischen Kommission werden bis zu 80 % der Umweltauswirkungen und 90 % der Herstellungskosten in der Phase des Produktdesigns bestimmt. Deshalb sind die Produkte von Signify Circle von Anfang an auf Zirkularität ausgelegt. Unsere Designprinzipien konzentrieren sich auf drei Grundprinzipien: weniger verwenden, länger verwenden und wiederverwenden.

 

  • Use less: Weniger verwenden, indem Sie den materiellen Fußabdruck reduzieren, die Verwendung von nicht-reinen Inhalten erhöhen, schädliche Substanzen eliminieren und sich durch eine hervorragende Energieeffizienz auszeichnen.
  • Use longer: Die Lebensdauer von Produkten verlängern und sie leichter aufrüstbar und reparierbar machen, damit sie länger einsetzbar sind.
  • Use again: das Einsammeln von Teilen und das Recycling von Produkten am Ende ihrer Nutzungsdauer vereinfachen, damit die Materialien so weit wie möglich wiederverwendet werden können.
Use less, use longer, use again

Die Kreislaufwirtschaft beginnt hier

Circle-ready-Produkte

Jedes Signify Circle-Produkt ist von Anfang an auf Kreislauffähigkeit ausgelegt. Das bedeutet intelligente Verwendung von Materialien, optimale Energieeffizienz, langlebige Lösungen, die für die Aufrüstung und Wiederverwendung optimiert sind.

 

 

Light as a Service

Light as a Service

Mit unserem Angebot Light as a Service (LaaS) erhalten Sie die Leistung, die Sie benötigen, ohne dass Sie die Geräte besitzen oder warten müssen. Es ist ein einfacher Weg, um Kosten zu senken, Aufwand zu vermeiden und langfristig eine leistungsstarke Beleuchtung zu gewährleisten.

Wiederverwenden, aufarbeiten, wiederaufbereiten

Wiederaufbereitung

Geben Sie gebrauchten Leuchten ein neues Leben, indem Sie sie mit professionellen Services wieder in einen neuwertigen Zustand versetzen, und zwar mit Garantie. Das ist eine kluge Entscheidung, die Ressourcen spart, den Materialabfall reduziert und zuverlässige Qualität liefert.

Ersatzteile & Upgrade-Kits

Wartungsfreundlichkeit und Ersatzteile

Die Wartung ist dank eines QR-Codes auf allen Signify Circle-Produkten einfacher denn je. Er ermöglicht den sofortigen Zugriff auf Produkt-Service-Informationen, Ersatzteile und Upgrade-Services. Es ist eine kosteneffiziente Möglichkeit, die Produktlebensdauer zu verlängern, mit nur geringen Unterbrechungen.

Ausführliche Informationen zu den Definitionen von Signify Circle und dem Rahmenwerk für die Kreislaufwirtschaft finden Sie hier.