Philips CoreLine Stromschienenstrahler Gen2

Installieren Sie intelligenter und schließen Sie schneller ab. Entscheiden Sie sich für langanhaltende Zuverlässigkeit und herausragende Leistung.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Design und Leistung der bekannten CoreLine Stromschienenstrahler der neuesten Generation wurden erheblich verbessert. Dieser neue Standard für schienengeführte Strahler im Einzelhandel sowie dem Hotel- und Gastgewerbe setzt neue Maßstäbe.

Vorteile

  • Reduzierte Betriebskosten dank Energieeinsparung und langer Nutzlebensdauer

  • Hervorragender Akzentbeleuchtungseffekt dank starkem Lichtstrom in hoher Qualität mit Linsenoptik

Eigenschaften

  • Unauffälliges und kompaktes Design mit weißer (RAL9003) oder schwarzer (RAL9004) Oberfläche

  • Wahlweise 25 Grad (Akzentbeleuchtung) oder 38 Grad (breitstrahlende Akzentbeleuchtung) Ausstrahlungswinkel

Anwendungsbereiche

  • Kleinere Lebensmittel- und Modefachgeschäfte
  • Kleinere Hotel- und Gastgewerbeflächen
  • Allgemeinbeleuchtung für Innenräume, wenn Akzentbeleuchtung benötigt wird
  • Shops
  • Restaurants
  • Innenhöfe
  • Lobbys und Hallen
  • Foyers
  • Korridore
  • Hotels

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Leuchte sollte außerhalb der Armreichweite montiert werden

  • Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen verdrahtet werden

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Stromschienenstrahler Gen2 de_AT pdf 492.0 kB
Montageanleitung
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Stromschienenstrahler Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Revit_CoreLine Projector gen2_ST151T zip 2.4 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Projector mp4 52.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Stromschienenstrahler Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
Auswahltool für Produkte
RIM/Revit File (Virtual) REVIT-LIBRARY#PAGE=1