Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Bulkhead-Notfallleuchten EM153C und EM154C sind eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung. Die Kunden haben dabei die Wahl zwischen dauerhaftem und nicht-dauerhaftem Betrieb. Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten: Sie verfügt über eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltverträglicher hergestellt und ist recycelbar.
Vorteile
Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.
Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine lange Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.
Eigenschaften
Dauerhafte und nicht dauerhafte Notfallbeleuchtung
3 Stunden Notbeleuchtung