Philips Sicherheitsleuchte

Selbstversorgte 3-Stunden-Sicherheitsbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Der Notfall-Spot EM150B bietet eine einfache Lösung für eine selbstversorgte Sicherheitsbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithium-Batterie (LiFePO4) bietet zahlreiche Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten: Sie verfügt über eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltverträglicher hergestellt und ist recycelbar. Das Produkt wird mit zwei austauschbaren Linsen geliefert und ermöglicht so die Anpassung des Strahlwinkels an die jeweilige Anwendung.

Vorteile

  • Entspricht Europäischen Standards für Sicherheitsbeleuchtungen.

  • Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine lange Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.

Eigenschaften

  • Zwei austauschbare Linsenoptiken für Korridore und offene Bereiche

  • Nicht dauerhafte Sicherheitsbeleuchtung

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Produktionsstätten

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Sicherheitsleuchte de_AT pdf 221.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Sicherheitsleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Sicherheitsleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
Photometrics files Emergency Spot zip 5.6 kB