Philips Maxos LED Performer

Maxos LED Performer – effiziente und präzise Lichtbänder

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden; z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen. Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LED Technologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahlt und einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kann dieser bis IP40 eingesetzt werden.

Vorteile

  • Extrem kurze Amortisationszeit durch LED optimierte Längen von 1,8, 1,5 und 1,2m

  • Bahnbrechendes optisches System für präzise geformtes Lichtbündel in vielen Optiken

Eigenschaften

  • Geringerer Energieverbrauch als Leuchtstofflampen

  • Hervorragend geformtes Lichtbündel reduziert Streulicht durch opale Abdeckung und genauer horizontale und vertikale Lichtverteilung

Anwendungsbereiche

  • Supermärkte
  • Lagerhäuser
  • Produktionseinrichtungen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos LED Performer de_AT pdf 629.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Maxos LED Performer
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Maxos_LED_Performer-RFA.zip zip 4.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-Maxos LED Performer
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Maxos-LED-Performer-Ref-910629171926 pdf 662.7 kB
Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Maxos-LED-Performer-Ref-910629171326 pdf 662.8 kB