Österreich - Deutsch
Philips Ledinaire Produkte

Philips Ledinaire

Ihre zuverlässige und erschwingliche Wahl für jeden Auftrag.

Bewährte Qualität. Mühelose Installation. Jedes Mal.

Jeder Auftrag verdient eine Beleuchtung, die funktioniert - ohne Komplikationen, ohne Rückrufe. Philips Ledinaire wurde für Profis entwickelt, die zuverlässige Qualität zu einem vernünftigen Preis benötigen. Bewährte Philips Komponenten, unkomplizierte Installation und flexible Optionen für jede Anwendung. Mitnehmen, montieren und weiter geht‘s zum nächsten Auftrag.

 

Entdecken Sie die untenstehende Auswahl und finden Sie die richtige Leuchte für Ihr Projekt.

Ausgezeichnetes Licht. Unkompliziert. Das ist Ledinaire.

Das Philips Ledinaire-Sortiment bietet das, was Installateure am meisten brauchen: zuverlässige Leistung, schnelle Installation und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer 5-Jahres-Garantie, einer langen Nutzlebensdauer und flexiblen, vor Ort anpassbaren Einstellungen ist es die smarte Wahl für alltägliche Beleuchtungsprojekte.

5-year-warranty

5 Jahre Garantie

Einfache Montage

Einfache Montage

Einfaches Anpassen der Einstellungen vor Ort

Einfaches Anpassen der Einstellungen vor Ort

Ledinaire Panel Gen 5

Höhere Effizienz, längere Nutzlebensdauer

Das Ledinaire Panel Gen 5 bietet Energieeinsparungen bei einfacher Installation und flexibler Anwendung.

 

  • Verbesserte Energieeffizienz
  • Ausführungen als einbaufertiges Set verfügbar
  • Verlängerte Nutzlebensdauer für langfristige Zuverlässigkeit
  • Optionen mit hohem Lumenwert für verbesserte Leistung
  • Entwickelt für einfachen Anschluss und schnellen Treiberwechsel 

Finden Sie Ihre Ledinaire-Leuchte

Violetter Hintergrund

Haben Sie eine Frage zu Ledinaire?

Wir helfen Ihnen gerne.

Passt zur Anwendung. Passt ins Budget.

Bürobeleuchtung, die einfach funktioniert

Ledinaire bringt zuverlässiges, angenehmes Licht in Büros jeder Größe – mit einfacher Installation und Optionen, die für alltägliche Projekte und Budgets geeignet sind. Eine zuverlässige Wahl, wenn Sie die Dinge einfach halten und die Arbeit erledigen möchten.

 

Erfahren Sie mehr über Büros

Entdecken Sie, was Signify sonst noch für Sie tun kann

Philips CoreLine Produkte

Philips CoreLine

Philips CoreLine steht für zuverlässige Leistung und hochwertiges Licht, das für den professionellen Einsatz entwickelt wurde.

Ein Elektriker mit einem Tablet

Für Kunden

Unsere Ressourcenseite bietet einfach alles, was mit Beleuchtung zu tun hat. Von Werkzeugen über Wissen bis hin zu Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.

Skyline der Stadt mit zahlreichen Hochhäusern

Anwendungsbereiche

Suchen Sie eine Lösung für eine bestimmte Anwendung? Entdecken Sie unsere Seiten für Spezialanwendungen, um umfassende Einblicke zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire ist das verlässliche und erschwingliche LED-Leuchtensortiment von Philips, entwickelt für alltägliche professionelle Projekte, bei denen die Beleuchtung zuverlässig, einfach installierbar und sofort verfügbar sein muss. Ledinaire basiert auf der bewährten Philips Qualität und konzentriert sich auf das, was für kleine und mittlere Installateure am wichtigsten ist: bewährte Zuverlässigkeit, stressfreie Installation und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist für schnelle „Suchen/Klicken/Kaufen/Installieren“-Projekte gedacht, bei denen die Beleuchtung nur ein Teil des Projekts ist – wo aber Scheitern keine Option ist.

 

Bewährte Qualität. Mühelose Installation. Jedesmal.

Welche Garantie bietet Philips Ledinaire?

Jede Philips Ledinaire Leuchte ist standardmäßig mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet. Dies spiegelt den Fokus des Sortiments auf vertrauenswürdige Qualität und geringes Risiko wider und gibt Installateuren und Großhändlern die Gewissheit, dass die Produkte wie versprochen funktionieren. In Kombination mit einer langen Nutzlebensdauer (bis zu 75.000 Stunden L70 / 50.000 Stunden L80) minimiert Ledinaire Rückrufe, Austauschvorgänge und unerwartete Kosten vor Ort.

Für welche Anwendungen ist Philips Ledinaire konzipiert?

Ledinaire wurde für allgemeine Beleuchtungsanwendungen in alltäglichen professionellen Umgebungen entwickelt, in denen Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit am wichtigsten sind. Typische Anwendungen sind:

 

  • Büroräume und Flure
  • Bildungsgebäude
  • Industrie- und Nebenbereiche
  • Unterstützungsbereiche im Gesundheitswesen
  • Einzelhandel- und Lagerräume

 

Diese Projekte erfordern in der Regel keine vollständige Beleuchtungsplanung, aber dennoch eine zuverlässige, konforme und professionelle Beleuchtung von einer vertrauenswürdigen Marke.

Was bedeutet das Ledinaire All-in-Konzept für Installateure?

Das All-in-Konzept reduziert die Komplexität, indem es mehrere Varianten in einer minimalen Anzahl von Produktcodes zusammenfasst. Mit einem integrierten Schalter können Installateure:

 

  • Lichtleistung einstellen
  • Farbtemperatur einstellen
  • ...direkt vor Ort.

 

Das bedeutet weniger Lagerbestand, weniger Fehlermöglichkeiten, schnellere Entscheidungen und ein geringeres Risiko, das falsche Produkt zu bestellen – ideal für alltägliche Jobs mit wechselnden oder unklaren Anforderungen.

Wie einfach ist es, eine Philips Ledinaire Leuchte zu installieren?

Ledinaire-Leuchten sind für eine mühelose Installation konzipiert, mit Schnellanschlüssen und vor Ort einstellbaren Funktionen, die die Montagezeit reduzieren. Das Ledinaire Panel Gen 5 ist außerdem so konzipiert, dass der Treiber leicht ausgetauscht werden kann, was die künftige Wartung erleichtert. Die Designphilosophie ist einfach: Mitnehmen, einbauen und zum nächsten Auftrag übergehen – keine komplexe Inbetriebnahme erforderlich.

Wie kann man Philips Ledinaire mit Philips CoreLine vergleichen?

Obwohl beide Serien auf der bewährten Philips Qualität basieren, erfüllen sie deutlich unterschiedliche Anforderungen:

Ledinaire ist die zuverlässige und erschwingliche Wahl für alltägliche Aufgaben. Es legt Wert auf einfache Installation, einfache Produktauswahl, Verfügbarkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

CoreLine ist für gewerbliche Projekte und regulierte Anwendungen positioniert und konzentriert sich auf optimale Anpassung an die Anwendung, höhere Leistung, vernetzte Beleuchtung, einfache Inbetriebnahme, Reparaturfähigkeit und Konformität.

 

Kurz gesagt:

 

  • Ledinaire = schnell, einfach, verlässlich.
  • CoreLine = smartere, vernetzte, anwendungsgesteuerte professionelle Leistung.

Wie kann ich mehr Informationen erhalten oder das richtige Ledinaire-Produkt für mein Projekt finden?

Das Signify-Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Ledinaire-Lösung. Besuchen Sie die Ledinaire-Produktseite und nutzen Sie die Optionen „Kontaktieren Sie uns“ oder „Kontakt aufnehmen“, um sich mit einem lokalen Vertreter in Verbindung zu setzen. Ganz gleich, ob Sie die Produkte über einen Großhändler, ein Online-Portal oder direkt im Ladengeschäft beziehen – das Team kann Sie bei der Produktauswahl, der Verfügbarkeit und der Anwendung unterstützen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Symbol für ein mobiles Gerät

Newsletter

Bleiben Sie über Neuigkeiten, Webinare, Innovationen und Tools auf dem Laufenden.​

Chat-Sprechblasen-Symbol

Mehr Informationen​

Starten Sie ein neues Projekt? Wir helfen Ihnen gern.

Einkaufswagen-Symbol

Partner finden

Finden Sie einen Händler oder zertifizierten Systemintegrator in Ihrer Nähe.