Philips Ausgangsbeschilderung

Eigenständige, 3 Stunden konforme Ausgangsbeschilderung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Sicherheit ist für Gebäudeeigentümer wichtig, und daher ist eine angemessene Notbeleuchtung ein wichtiges Anliegen für sie. Die Ausgangsbeschilderungen EM155C und EM159C bieten eine einfache Lösung für eine eigenständige Notfallbeleuchtung, die vollständig den europäischen Vorschriften entspricht. Die Lithiumbatterie (LiFePO4) hat viele Vorteile gegenüber nickelbasierten Produkten, denn sie hat eine längere Lebensdauer, ein besseres Entladeverhalten, wird umweltfreundlicher hergestellt und kann recycelt werden. Legenden, Montage-Kits und Hängeadapter sind als Zubehör erhältlich.

Vorteile

  • Entspricht Europäischen Standards für Notfallbeleuchtungen.

  • Der Batterietyp auf Lithiumbasis bietet eine lange Lebensdauer, geringe Selbstentladung und hohe Temperaturtoleranz.

Eigenschaften

  • 3 Stunden Notbeleuchtung

  • Manuelle und Selbsttest-Optionen

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Produktionsstätten

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ausgangsbeschilderung de_AT pdf 652.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Ausgangsbeschilderung
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Ausgangsbeschilderung
Mehrere Ressourcen - Software Plugins
IES-Familiensammlung
Photometrics files Exit Signs zip 21.5 kB