Philips Maxos LED

Maxos LED – hocheffiziente Lichtträger für Industrie- und Verkaufsräume

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 169 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung. Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

Vorteile

  • Hocheffizientes Lichtbandsystem mit langer Lebensdauer realisiert gegenüber Leuchtstofflampensystemen bis zu 56% Energieeinsparung

  • vielseitig einsetzbar durch viele Lichtstrompakete und integrierte, anwendungsoptimierte Optiken

Eigenschaften

  • zwei Lichtträgerlängen: entsprechend Länge TL5 oder TLD-Leuchtstofflampe

  • Drei Lichtstrompakete mit bis zu 6.600 lm (bis zu 138 lm/W)

Anwendungsbereiche

  • Supermärkte, Baumärkte, Elektronikgeschäfte
  • Industriebereiche
  • Lagerhallen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Maxos LED de_AT pdf 718.6 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 464.5 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 497.8 kB
Broschüre
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos LED
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Maxos LED Industry 4MX850 zip 4.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-Maxos LED
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629158126.pdf pdf 677.8 kB
Environmental Product Declaration
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629167526.pdf pdf 706.1 kB