Philips StoreFit

Kompakter LED-Spot, der sich ideal für Energieeinsparungen eignet

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen.

Vorteile

  • Sehr unauffälliges Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf

  • Perfekter LED-Austauschartikel für konventionelle CDM-Leuchten

Eigenschaften

  • Bis zu 3.900 lm

  • In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelgeschäfte
  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Modefachgeschäfte

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren von LED oder Reflektor ist untersagt.

  • Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet StoreFit de_AT pdf 370.0 kB
Montageanleitung
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB
Montageanleitung
Mounting instructions Storesfit ST210T pdf 615.0 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 366.4 kB

Bilder

Family-Photographs-StoreFit
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
RFA file ST210T short zip 1.8 MB
Revit-Datei
RFA file ST210T long zip 1.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-StoreFit
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-StoreFit-ST210T-Ref-910505102042 pdf 1.2 MB