EPBD Header Image

Eine neue Ära der Gebäudesanierung in der Europäischen Union.

Unterstützt von Signify Interact.

EPBD‑konforme Gebäudesanierung mit intelligenter Beleuchtung:

Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) ist ein zentraler Bestandteil der Renovierungswellenstrategie der Europäischen Union. Ihr Ziel: die energieeffiziente Sanierung von rund 35 Millionen Gebäuden bis 2030 und eine deutliche Steigerung der Renovierungsrate in ganz Europa*.

Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Anforderungen die EPBD an Nichtwohngebäude stellt, warum Beleuchtung eine Schlüsselrolle für die Gebäudeeffizienz spielt und wie Signify Interact Sie dabei unterstützt, zukunftsfähige und EPBD‑konforme Gebäude zu realisieren – von der Planung bis zum Betrieb.

 

Denn richtig umgesetzt ist eine Sanierung mehr als eine Maßnahme.

Sie ist ein entscheidender Schritt in Richtung leistungsstarker, nachhaltiger Gebäude.

* Gemäß https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/renovation-wave_en?prefLang=de&etrans=de

test

Was ist EPBD - und was hat Beleuchtung damit zu tun?

Die überarbeitete EPBD‑Richtlinie verfolgt ein klares Ziel: den Energieverbrauch von Gebäuden nachhaltig zu senken und die damit verbundenen CO₂‑Emissionen zu reduzieren. Hintergrund ist die enorme Bedeutung des Gebäudesektors, der rund 40 % des Energieverbrauchs und 36 % der CO₂‑Emissionen in der EU verursacht.

Die Richtlinie definiert neue Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden in allen EU‑Mitgliedstaaten. Eigentümer, Betreiber, Investoren und Planer stehen damit vor der Aufgabe, bestehende Gebäude gezielt zu modernisieren und zukünftige Projekte von Anfang an EPBD‑konform zu gestalten.

 

Im Kontext der EPBD ist Beleuchtung einer der wirkungsvollsten Hebel, um die Gebäudeeffizienz messbar zu verbessern. Im Vergleich zu vielen anderen Gewerken lassen sich moderne, energieeffiziente und intelligente Beleuchtungssysteme schnell implementieren, bieten hohes Einsparpotenzial und wirken sich direkt auf den Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes aus.

Was sind die neuen Gebäudeanforderungen?

Beleuchtungssteuerungssystem mit Schnittstellen zum Datenaustausch – wie Signify Interact – für Nichtwohngebäude

  • Bis 2028 für Gebäude mit einer HLK - Leistung >290 kW

  • 1. Januar 2028: Alle neuen öffentlichen Gebäude müssen emissionsfrei sein.

Gebäudeautomations - und Steuerungssysteme (BACS) für Nichtwohngebäude

  • Bis 2030 für Gebäude mit einer HLK - Leistung >70 kW

  • 1. Januar 2030: Alle neuen Gebäude müssen emissionsfrei sein.

Signify Interact - Für heute gebaut, bereit für morgen

Heute ist es smarte Beleuchtung. Morgen ist es vollständige Gebäudeintegration.

Wählen Sie Interact für Ihre EPBD-konforme Renovierung.

Die Vorteile von Signify Interact

Fast icon

Schnell und einfach

Per App lässt sich die Steuerung der Beleuchtung schnell und problemlos einrichten. Die kabellose Installation spart Arbeitszeit und Kosten.

Scalable icon

Skalierbar

Interact passt sich der Gebäudegröße an. Keine zusätzlichen Werkzeuge. Keine separaten Prozesse. Nur ein einziges System.

Future-proof icon

Zukunftssicher

Interact ist von Grund auf skalierbar und cloudfähig und passt sich allen Projektanforderungen und zukünftigen Möglichkeiten an.

Signify Interact erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für Gebäude der Klasse A gemäß ISO 52120 - 1 und bietet Funktionen und Vorteile in den folgenden Schwerpunktbereichen der EPBD:


EPBD-Schwerpunktbereich


Was Interact bietet

Energieeffiziente Beleuchtung

- Reduzierter Energieverbrauch dank intelligenter Steuerung


Automatische Beleuchtungssteuerung


- Anwesenheits- und Tageslichtsensorik

- Zonenbasierte Steuerung und Dimmung

Integration von Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)

- BACnet/IP über Signify Interact Gateway

- Cloud APIs für die Integration von HKL- und Gebäudeautomationssystemen


Energieberichterstattung und -optimierung


- Dashboard und exportierbare Daten zur Unterstützung des Energiemanagements und der Berichterstattung

Zukunftssicherheit von Gebäuden

- Cloud-Inbetriebnahme-Tools und -Infrastruktur in Verbindung mit lokalen Schnittstellen sind geeignet, zukünftige Anwendungsfälle zu unterstützen

Offices

Büroräume

Industry

Produktstätten

Schools

Bildungswesen

Retail

Einzelhandel

Healthcare

Gesundheitswesen

Discover portfolio

Erstklassige LED-Beleuchtung

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment an Interact Ready-fähigen, energieeffizienten LED-Lampen, Leuchten und Sensoren – alle perfekt geeignet für Neubauten und Renovierungen.

Möchten Sie wissen, was das

Signify Interact-System für Sie leisten kann?

Working together for effective EPBD adoption

Zusammenarbeit für eine effektive EPBD Umsetzung

Signify arbeitet mit Verbänden zusammen, um die Mitgliedstaaten bei der reibungslosen und wirksamen Umsetzung der EPBD zu unterstützen. Dabei bringt das Unternehmen sein Fachwissen und praktische Lösungen ein, die dazu beitragen, politische Ziele in wirkungsvolle Maßnahmen umzusetzen.