Philips StyliD Evo

Ultimative Flexibilität und Performance im Einzelhandel

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Einzelhändler stehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplett oder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kunden weiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruch auf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinem hochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläser werkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für die anspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologie wird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - für eine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliD ermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen von niedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohen Decken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbares Einzelhandelskonzept.

Vorteile

  • Hochwertiges Licht für eine attraktive Umgebung und hohen Sehkomfort für Ihre Kunden Hochwertiges Licht zum Anlocken von Kundschaft und Sehkomfort

  • Einfache Umrüstung der Leuchte für regelmäßige Neugestaltung im Geschäft

Eigenschaften

  • Austausch der Reflektoren ganz ohne Werkzeug

  • OptiShield Technologie schützt vor Insekten und Staub

Anwendungsbereiche

  • Supermärkte
  • Kaufhäuser
  • Sonstiger Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet StyliD Evo de_AT pdf 2.8 MB
Zusätzliche Produktinformationen
EcoDesign document StyliD Evo Track pdf 1.3 MB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact access pdf 324.1 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 660.7 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 465.8 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 647.1 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo RPO accessories pdf 554.5 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 513.7 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo access pdf 335.3 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 591.7 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 606.2 kB
Montageanleitung
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 914.5 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 903.4 kB

Bilder

Family-Photographs-StyliD Evo
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-StyliD Evo
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-StyliD-Evo-Performance-ST780T-Ref-910505101435 pdf 1019.3 kB
Environmental Product Declaration
EPD-StyliD-Evo-Compact-ST770T-Ref-910771143342 pdf 1.1 MB