Sverige - Svenska

Philips DigiStreet

Gör din stad redo för framtiden med DigiStreet

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

DigiStreets systemklara arkitektur är utvecklad för att bli din långsiktiga partner och gör att du kan nyttja fördelarna med anslutna belysningssystem i dag. Den gör även staden redo för kommande innovationer! Dess två uttag gör att du kan ansluta direkt till CityTouch-systemet och är också förberedd för att ansluta dig till framtida innovationer inom IoT. Varje enskild armatur kan identifieras tack vare appen Service tag. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka för att få omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, oavsett när under armaturens livslängd arbetet utförs. Digistreet är också utrustad med dedikerade ljusrecept som: 1) upprätthåller ett optimalt ekosystem för fladdermöss eller 2) bevarar en mörk natthimmel.

Fördelar

  • Klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör nya funktioner

  • Stort urval av linser som passar vägar och gator i olika länder

Egenskaper

  • Enkel identifiering av armaturerna med Service Tag

  • Hög effektivitet upp till 161 lm/W

Användning

  • Trafiksträckor och större påfartsväg
  • Stadsmiljöer och bostadsområden
  • Stadskärnor och huvudgator
  • Cykelbanor, gångvägar och övergångsställen

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet DigiStreet sv_SE pdf 975.0 kB
Monteringsanvisningar
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Bilder

Family-Photographs-DigiStreet
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Revit-fil
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Revit-fil
DigiStreet.zip zip 43.5 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-DigiStreet
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Miljövarudeklaration
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB
Miljövarudeklaration
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Miljövarudeklaration
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB