Sverige - Svenska

Philips DigiStreet, Road & street light, 126 W, 19800 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 19800 lm, 126 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925866252
Hela beställningsnumret: 871869637838000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED220 [LED module 22000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866252 sv_SE pdf 295.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866252_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866252_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT