Sverige - Svenska

Philips DigiStreet, Road & street light, 51 W, 8100 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66

BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8100 lm, 51 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925866241
Hela beställningsnumret: 871869637702400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED90 [LED module 9000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866241 sv_SE pdf 281.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866241_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866241_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED90-/740 II DW10 DGR 62 LDT