Sverige - Svenska

Philips DigiStreet, Road & street light, 34 W, 4550 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925866238
Hela beställningsnumret: 871869637694200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED50 [LED module 5000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866238 sv_SE pdf 281.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BGP760 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866238_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866238_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT