Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG10-10
BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED340 [LED module 34000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år