Sverige - Svenska

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 varmvit, Säkerhetsklass II, Bredstrålande ljusfördelning 10, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm

BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Stolparm för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910925863563
Hela beställningsnumret: 871869637688100

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED30 [LED module 3000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
EB [Elektroniskt]
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925863563 sv_SE pdf 292.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925863563_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925863563_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62 LDT