Copenhagen City LED Gen2: behagligt och framtidssäkrat ljus för din stad
Den ursprungliga Köpenhamnsarmaturen utformades i samarbete med Köpenhamns stadsarkitekturkontor på 1960-talet i syfte att göra staden mer estetiskt tilltalande med hjälp av belysning. Den här tidlösa armaturdesignen finns i två typer: Copenhagen City LED Gen2 för stads- och bostadsområden där ljuskomfort är viktigt; Copenhagen LED Gen2 med hög prestanda för vägbelysningstillämpningar. Den andra generationen Copenhagen City LED erbjuder en mycket behaglig ljusfördelning med minimal bländning, som möjliggörs av en rund LED-motor som följer armaturens form. Opalskärmtaket som tillval ger ännu fler sätt att öka belysningens effekt. Den är också perfekt för stadsprofilering eftersom den kan användas för att skapa både statisk och dynamisk uppåtriktad belysning med valfri ljusfärg. Armaturen har en mängd olika upphängningar och optik, vilket ger maximal frihet i ljusdesignen för stadskärnor och bostadsområden. Det finns även en mängd olika specialutformade fästen för att du ska kunna skapa en konsekvent belysningsdesign inom flera tillämpningar. Den finns även med ett eller två Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready-uttag (SR), vilket gör armaturen framtidsklar. Det innebär att Copenhagen City LED Gen2 är redo att paras ihop med avancerade styr- och belysningsprogram som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Och eftersom det övre SR-uttaget är integrerat i skärmtaket påverkar det inte armaturens vackra, rena design. Dessutom kan varje Copenhagen City LED Gen2 BRS761-, BRS762- och BRS763-armatur identifieras unikt tack vare appen Signify Service tag. Genom att helt enkelt skanna en QR-kod som placeras innanför mastluckan eller direkt på armaturen får du direkt tillgång till armaturens konfiguration. Detta gör underhålls- och programmeringsarbeten snabbare och enklare och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med belysningstillgångar och reservdelar.
Unik estetisk design med perfekt LED-integrering och utmärkt ytbehandling
Mycket behagligt ljus med infogad LED-enhet, rund form och satinerad ljusspridare som tillval
Tre storlekar (small, large och mega) för att passa alla monteringshöjder och möjligheter: sidoingång, väggarm, stolptopp, hängande eller central infästning
Välj mellan färgtemperaturer och färgåtergivning för olika atmosfärer: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K och 4 000 K