Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37 W, 4818 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Fäste för linupphäng, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 4818 lm, 37 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636277
Hela beställningsnumret: 871951485045300

Specifikationer

Lampfamiljskod
50S [LED module, system flux 5000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K txt 6.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636277 sv_SE pdf 250.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636277_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636277_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BSS761 LED50/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K LDT