Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Ljusfördelning för våta vägar (DK), Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 2988 lm, 24 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Ljusfördelning för våta vägar (DK), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år