Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634898
Hela beställningsnumret: 871951413043200

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 txt 6.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008634898 sv_SE pdf 115.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008634898_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008634898_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 LDT