Sverige - Svenska

Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636732
Hela beställningsnumret: 872016912961000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K txt 6.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636732 sv_SE pdf 321.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636732_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636732_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K IES
Dialux
ULD File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ULD
Relux
ROLF File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS771 LED40/830 II MDM CLO-SRTB C10K LDT