Signify Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 4968 lm, 37.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- 50S [LED module, system flux 5000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år