Philips MASTER LED-lysrör InstantFit HF T5

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i ett traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T5-lysrör är rätt val för bästa prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör dessa T5 LED-lysrör till ett självklart val för alla krävande användningsområden.

Fördelar

  • Fullständing prestanda som ger en lösning för alla användningsområden

  • Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd

Egenskaper

  • Eftermontering av befintliga T5-ljuskällor med HF-driftdon

  • Kompatibelt med en mängd olika driftdon

Användning

  • Kontor
  • Skolor
  • Butiker

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrör InstantFit HF T5 sv_SE pdf 286.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-lysrör InstantFit HF T5
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-lysrör InstantFit HF T5
Flera tillgångar - Software Plugins