Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Beställningsnummer: 929001391102
Hela beställningsnumret: 871869674331700

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001391102 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 157.2 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001391102 sv_SE pdf 501.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001391102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB