Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Beställningsnummer: 929001391402
Hela beställningsnumret: 871869674337900

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001391402 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 163.0 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001391402 sv_SE pdf 352.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001391402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001391402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 ies 2.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB