Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Beställningsnummer: 929002352002
Hela beställningsnumret: 871869974951400

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002352002 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 162.8 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002352002 sv_SE pdf 641.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929002352002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002352002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE IES 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB