Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 497.9 kB
Monteringsanvisningar pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001391002_EU ZIP
Product-Diagrams-929001391002_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139.00 lm/W, EEL E, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram