Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 645.5 kB
Monteringsanvisningar pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929002352102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002352102_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED