Philips MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Vår nya hållbarhetshjälte Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – ett banbrytande LED-lysrör utformat för prestanda, hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Det första LED-lysröret någonsin i 40 % återvunnen plast från konsumentmarknaden sätter detta en ny standard för hållbar belysning utan att kompromissa med kvaliteten. Med en lång livslängd på 75 000 timmar och högt ljusutbyte på upp till 185 lm/W säkerställer MASTER LEDtube T8 enastående energieffektivitet. Dessa T8 LED-lysrör är det rätta valet för absolut prestanda, och är utformade för att uppfylla vardagsbehoven. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och en exceptionellt lång livslängd gör detta lysrör oslagbart för alla krävande användningsområden.

Fördelar

  • Absolut prestanda som ger en lösning för alla användningsområden

  • Oslagbara besparingar med låg energiförbrukning och lång livslängd

Egenskaper

  • Tillverkad i cirka 40 % återvunnen plast från konsumentmarknaden

  • Imponerande energibesparing och hållbarhet med upp till 185 lm/W effektivitet och 75 000 timmars livslängd

Användning

  • Kontor, skolor, sjukvård
  • Parkering, lager och industri
  • Offentliga miljöer

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast sv_SE pdf 319.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast
Flera tillgångar - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-lysrör EM/nätspänning T8 i återvunnen plast
Flera tillgångar - Software Plugins