Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929001961102
Hela beställningsnumret: 871869961602100

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 4.7 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001961102 sv_SE pdf 654.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001961102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB