Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Produktbeskrivning
MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikationer
- Sockel
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominell livslängd
- 75 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år