Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, Enkelsidig, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, Enkelsidig, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929001375602
Hela beställningsnumret: 871869672855000

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 4.7 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001375602 sv_SE pdf 359.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001375602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB