Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929001298502
Hela beställningsnumret: 871869668710900

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001298502 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001298502 sv_SE pdf 361.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001298502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001298502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB