Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929004241902
Hela beställningsnumret: 872016938795900

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB txt 4.8 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004241902 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004241902 sv_SE pdf 652.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004241902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004241902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB