Philips MASTER Value Glass LED bulbs

En optimal kombination av värde och prestanda

Produkter

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
929003057502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
929003057702
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
929003057902
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
929003058102
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
929003058302
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
929003058502

Information om produktfamilj

Beskrivning

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljuskvalitet. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-ljuskällor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Klassisk design med klassiska former

  • Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet

Användning

  • Hem
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Value Glass LED bulbs sv_SE pdf 473.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value Glass LED bulbs
Flera tillgångar - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Förpackningsbild
Packaging Image tif 16.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Value Glass LED bulbs
Flera tillgångar - Software Plugins