Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003058502
Hela beställningsnumret: 871951434794600

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003058502 pdf 68.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 186.0 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003058502 sv_SE pdf 574.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003058502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003058502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB