Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003010702
Hela beställningsnumret: 871951432481700

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003010701 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 184.4 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003010702 sv_SE pdf 564.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003010702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003010702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB