Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003057702
Hela beställningsnumret: 871951434786100

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 186.1 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003057702 sv_SE pdf 581.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003057702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB